ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
Número do item:
101203476
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
Número do item:
101203476
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
- para cabo de tração Ø 5 mm
- segundo a DIN 6899
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101203476 |
EAN (European Article Number) |
4030661366951 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-04 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
23-13-01-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC003513 |
ETIM number, version 6.0 |
EC011590 |
Propriedades globais
Material |
Aço inoxidável NIRO |
Peso bruto |
5 g |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 29/03/2024 12:24