ACC-TBLE-RVA
Número do item:
103031494
ACC-TBLE-RVA
Número do item:
103031494
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
ACC-TBLE-RVA |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103031494 |
EAN (European Article Number) |
4030661539799 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-90 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
23-13-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002371 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002371 |
Propriedades globais
Material |
Aço inoxidável |
Peso bruto |
133 g |
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro da rosca métrica ISO com indicação de inclinação |
M8 |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 28/03/2024 16:09