AES 1112
- Supervisão dos sensores de segurança magnéticos da linha BNS
- 1 contato de segurança, STOP 0
Descrição do tipo de produtos: AES 1112.(1) |
(1) | |
sem | 24 VDC |
1 | 110 VAC |
2 | 230 VAC |
3 | 24 VAC |
4 | 42 VAC |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.