AES 2335 UE: 24...230V AC/DC

Número do item: 101180843

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
  • Supervisão dos sensores de segurança magnéticos da linha BNS
  • 3 contatos de segurança, STOP 0
  • 2 saídas de sinalização

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Produto descontinuado

Descrição do tipo de produtos

AES 2335 UE: 24...230V AC/DC

Número de artigo (Número de encomenda)

101180843

EAN (European Article Number)

4030661338507

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Disponível até

31.12.2023

Homologações - Instruções

Certificados

BG

cULus

Propriedades globais

Instruções

BG-GS-ET-14

BG-GS-ET-20

EN IEC 62061

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Stress climático:

EN 60068-2-3

BG-GS-ET-14

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Peso bruto

350 g

Propriedades globais - Características

Detecção de ruptura do cabo:

Sim

Reconhecimento de curto-circuitos

Sim

Circuito de retorno EDM

Sim

Função de reinício automático

Sim

Rearme depois de interrupção no suprimento da tensão de alimentação

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Número de LEDs

1

Número de normalmente fechados

2

Número de normalmente abertos

1

Número de saídas semi-condutoras sem atraso com função de sinalização

2

Número de contatos de segurança

3

Número de saídas de sinalização:

2

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Categoria Stop

0

Avaliação de segurança - Saídas de relé

Performance Level, até

d

Categoria conforme EN ISO 13849

3

Valor PFH

1,00 x 10⁻⁷ /h

Orientação

até no máx. 50 000 ciclos de comutação/ano e no máx. 80 % de carga de contato

Safety Integrity Level (SIL), apropriado na

2

Vida útil

20 Ano(s)

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

20.000.000 comutações

Fixação

Fixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715

Dados mecânicos - dimensões

Designação dos terminais

IEC/EN 60947-1

Conexão, conector

rígido ou flexível

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,25 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Binário de aperto dos terminais

0,6 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Largura

45 mm

Altura

100 mm

Profundidade

121 mm

Ambiente

Tipo de proteção do invólucro

IP40

Tipo de proteção do espaço de instalação

IP54

Tipo de proteção do bornes ou terminais

IP20

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10...55 Hz, amplitude 0.35 mm, ± 15 %

Resistência a impactos:

30 g / 11 ms

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Categoria de sobre-tensão

III

Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1

2

Dados elétricos

Faixa de frequência

50 Hz

60 Hz

Type of voltage range

AC

DC

Corrente de ensaio térmico

6 A

Rated operating voltage

24 ... 230 VAC
24 ... 230 VDC

Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo

20,4 VAC

Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo

253 VAC

Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo

20,4 VAC

Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo

253 VAC

Medição da tensão de comando DC, mínimo

20,4 VDC

Medição de tensão de comando DC, máximo

253 VDC

Potência admissão elétrica

5 W

Resistência máxima de contato,

0,1 Ω

Orientação (Resistência de contato)

em perfeitas condições

Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico

80 ms

Desativação retardada em caso de PARADA DE EMERGÊNCIA, típico

20 ms

Ligação atrasada no arranque automático, típico

100 ms

ligação atrasada no RESET, típico

20 ms

Material dos contatos, elétrico

Ag-Ni 10 e 0.2 µm banhado a ouro

Dados elétricos - Saídas seguras de relé

Tensão, categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Potência, categoria de aplicação AC-15

3 A

Tensão, categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-13

2 A

Capacidade de comutação, mínimo

10 VDC

Capacidade de comutação, mínimo

10 mA

Capacidade de comutação, máximo

250 VAC

Capacidade de comutação, máximo

8 A

Dados elétricos - Entradas digitais

Sinal de entrada nível, High-Signal "1"

10 … 30 VDC

Dados elétricos, Low-Signal "0"

0 … 2 VDC

Resistência máxima de condução,

40 Ω

Dados elétricos, Saída digital

Tensão, categoria de aplicação DC-12

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-12

0,1 A

Dados elétricos - Saídas de relé (contatos auxiliar)

Capacidade de comutação, máximo

24 VDC

Capacidade de comutação, máximo

2 A

Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)

Imunidade a interferência

Diretiva CEM

Sistema de diagnóstico integrado (ISD)

Nota (falha ISD)

As seguintes falhas são reconhecidas pelo módulo de segurança e visualizadas através do ISD.

Erro

Não fechamento ou não abertura dos reles internos de segurança

Falhas de não abrir ou não fechar os contatos de portas

Curto-circuitos nos cabos de entrada

Ruptura dos cabos de alimentação

Falha do sinal de entrada ou no acionamento do relê interno do módulo de segurança

Ausência ou falha de funcionamento dos reles de segurança

Dados gerais

Orientação (Aplicações de aplicação)

Sensor de segurança

Dispositivo de segurança

Orientação

Orientação (geral)

Cargas indutivas (contatores, reles, etc.) deverão ser supridas por meio de circuitos apropriados

Exemplo de comutação

Orientação (exemplo de comutação)

O esquema de ligação é apresentado com as portas de proteção fechadas e desenergizadas.

Para proteção de um dispositivo de segurança até a PL d categoria 3

As tabelas ISD (Sistema integrado de diagnóstico ) destinadas a analisar os sinais de alarme e as suas causas estão relacionadas no anexo.

Opcionalmente pode ser integrado um botão de arranque (contato NA) no circuito de retorno. Com o dispositivo de proteção fechado, os contatos de segurança fecham somente depois que o botão de arranque foi atuado.

Possibilidade de modificar para 2 terminais 3 EX 4 Entre eles, um módulo de segurança pode ser modificado para supervisionar 2 Contactos NC. Neste caso não existe o reconhecimento de curto-circuitos.

Inversão da função de saída: Ao estabelecer uma ponte entre X5 e X6, a função de saída das saídas adicionais pode ser alterada. Este comando pode ser executado também durante a operação, por exemplo, por um PLC (24 VDC no borne X6).

Aumento do tempo de atraso à operação: Ligando em ponte os terminais X7 e X8 os tempos de atraso à operação podem ser ajustados entre 0,1 s a 1 s.

Supervisão de uma porta de proteção utilizando 2 chaves de posição com função de segurança.

O contato A do tipo NF deve ter abertura forçada ao abrir a porta de proteção.

Categoria 3 de acordo com ISO 13849-1 pode também ser alcançada utilizando apenas um interruptor de segurança com um contato NA e um contato NF. Exclusão de falhas devido a quebra ou afrouxamento do elemento atuador ou cabeça de atuação, bem como de desmontagem.

O circuito de retorno monitoriza a posição dos contatos NF de condução positiva dos contatores K3 e K4.

X1 e X2 terão que ser ligados entre eles, quando não for conectado um botão de arranque e nem o circuito de retorno.

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

103009970 SRB-E-201LC
  • Terminais roscados encaixáveis com codificação
  • STOP 0 Função
  • 1 oder 2 canal conectar
  • Botão de arranque / Automático
  • 2 saídas de segurança 2 A
  • 1 saída de sinalização

103007672 SRB-E-301ST
  • Terminais roscados encaixáveis com codificação
  • STOP 0 Função
  • 1 oder 2 canal conectar
  • Botão de arranque / Automático
  • 1 contato auxiliar
  • 3 contatos de segurança

103015923 ML30.241-70
  • Fonte de alimentação perfil U invertido para sistemas monofásicos
  • 100-240V Entrada de área ampla
  • Saída: 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
  • Eficiência : até a 89,4%
  • Largura 22,5mm

EU Conformity Declaration
Declaração UE de conformidade LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemanha
Internet: www.schmersal.com
Explicação:Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.
Denominação do componente:AES 1135/1136
AES 1165/1165-2250
AES 1235/1236
AES 1265/1265-2250
AES 2135
AES 2335/2365
AES 2535
Tipo:ver código de modelo
Descrição do componente:Módulo de segurança
Diretivas pertinentes:Diretiva de máquinas2006/42/CE
 Diretiva CEM2014/30/UE
 Diretiva RoHS2011/65/UE
Normas aplicadas:DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN ISO 13849-1:2016
DIN EN ISO 13849-2:2013
Organismo notificado para a certificação do sistema de garantia de qualidade conforme o Anexo X, 2006/42/CE:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Nº de identificação: 0035
Responsável pela organização da documentação técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Local e data da emissão:Wuppertal, 31. de Janeiro de 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Assinatura legalmente vinculativa
Philip Schmersal
Diretor

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 16/04/2024 18:10