AES 7112.1 110 VAC
AES 7112.1 110 VAC
- Supervisão dos sensores de segurança magnéticos da linha BNS
- 1 contato de segurança, STOP 0
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
AES 7112.1 110 VAC |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101115497 |
EAN (European Article Number) |
4030661058467 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Homologações - Instruções
Certificados |
BG cULus |
Propriedades globais
Instruções |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Peso bruto |
236 g |
Propriedades globais - Características
Detecção de ruptura do cabo: |
Sim |
Reconhecimento de curto-circuitos |
Sim |
Função de reinício automático |
Sim |
Rearme depois de interrupção no suprimento da tensão de alimentação |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Número de LEDs |
1 |
Número de normalmente fechados |
2 |
Número de normalmente abertos |
4 |
Número de contatos de segurança |
1 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Categoria Stop |
0 |
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, até |
d |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
3 |
Valor PFH |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Orientação |
até no máx. 50 000 ciclos de comutação/ano e no máx. 80 % de carga de contato |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
2 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
3.000.000 comutações |
Fixação |
Fixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715 |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
rígido ou flexível Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
1,5 mm² |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
105 mm |
Altura |
96 mm |
Profundidade |
58 mm |
Ambiente
Tipo de proteção do invólucro |
IP40 |
Tipo de proteção do espaço de instalação |
IP54 |
Tipo de proteção do bornes ou terminais |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10...55 Hz, amplitude 0.35 mm, ± 15 % |
Resistência a impactos: |
30 g / 11 ms |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
4 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1 |
2 |
Dados elétricos
Faixa de frequência |
50 Hz 60 Hz |
Corrente de ensaio térmico |
5 A |
Rated operating voltage |
110 VAC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo |
93,5 VAC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo |
121 VAC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo |
93,5 VAC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo |
121 VAC |
Potência admissão elétrica |
1,5 W |
Resistência máxima de contato, |
0,1 Ω |
Orientação (Resistência de contato) |
em perfeitas condições |
Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico |
80 ms |
Desativação retardada em caso de PARADA DE EMERGÊNCIA, típico |
20 ms |
Ligação atrasada no arranque automático, típico |
100 ms |
ligação atrasada no RESET, típico |
20 ms |
Material dos contatos, elétrico |
AgSn0 |
Dados elétricos - Saídas seguras de relé
Tensão, categoria de aplicação AC-15 |
250 VAC |
Potência, categoria de aplicação AC-15 |
2 A |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
2 A |
Capacidade de comutação, mínimo |
10 VDC |
Capacidade de comutação, mínimo |
10 mA |
Capacidade de comutação, máximo |
250 VAC |
Capacidade de comutação, máximo |
8 A |
Dados elétricos - Entradas digitais
Resistência máxima de condução, |
40 Ω |
Dados elétricos, Saída digital
Tensão, categoria de aplicação DC-12 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-12 |
0,1 A |
Dados elétricos - Saídas de relé (contatos auxiliar)
Capacidade de comutação, máximo |
24 VDC |
Capacidade de comutação, máximo |
2 A |
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência |
Diretiva CEM |
Indicação de Estado
Estados funcionais exibidos |
Liberação |
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) |
Sensor de segurança Dispositivo de segurança |
Orientação
Orientação (geral) |
Cargas indutivas (contatores, reles, etc.) deverão ser supridas por meio de circuitos apropriados |
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação) |
O esquema de ligação é apresentado com as portas de proteção fechadas e desenergizadas. Supervisão de 1 dispositivo de segurança utilizando um sensor de segurança magnético da linha BNS em cada dispositivo. Supervisão dos demais dispositivos de segurança: outros sensores magnéticos de segurança poderão ser conectados no S2, procedendo-se de maneira análoga ao S1. Para proteção de um dispositivo de segurança até a PL c e categoria 1 |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Exemplo de ligação (diagrama elétrico)
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Exemplo de ligação
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 25/04/2024 21:00