ARAÇADEIRA DE CABO T. 3 FORMA DE OVO GALV.

Número do item: 101196043

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • para cabo de tração Ø 3 mm

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

ARAÇADEIRA DE CABO T. 3 FORMA DE OVO GALV.

Número de artigo (Número de encomenda)

101196043

EAN (European Article Number)

4030661364353

eCl@ss number, version 12.0

23-13-01-03

eCl@ss number, version 11.0

23-13-01-03

Número eCl@ss, versão 9.0

23-13-01-03

ETIM number, version 7.0

EC011135

ETIM number, version 6.0

EC011590

Propriedades globais

Material

Metal zincado

Peso bruto

16 g

Orientação

Orientação (geral)

Peças em conformidade com a imagem. Desvios dimensionais e de design reservados!


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 23/04/2024 21:02