AS-i AZM 201
- Invólucro em termoplástico
- alta força de fechamento 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Isolamento protegido
- Longa durabilidade
- Conexão integrada AS-Interface
- Chave de segurança com interface AS-i Safety integrada
- Codificação universal, repetitiva ou codificação individual graças à tecnologia RFID
- Variantes I com nível de codificação ELEVADO conforme a ISO 14119
Descrição do tipo de produtos: AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P |
(1) | |
Z | Solenóide monitorizado |
B | Atuador monitorizado |
BZ | Monitoramento combinado de atuador e solenoide |
(2) | |
sem | Codificação Standard |
I1 | Codificação individual |
I2 | Codificação individual, pode ser reaprendida |
(3) | |
sem | Princípio de travamento por mola |
A | Princípio de travamento por corrente elétrica |
P | |
P | Alimentação do ímã por 24 VDC (AUX) |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.