ASIO-8I-8O-S
Número do item:
103006545
ASIO-8I-8O-S
Número do item:
103006545
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
- 8 ,
- Utilizável para contatos sem potencial
- Utilizável para saídas de semicondutor
- 8 ,
- 8 Saídas de semicondutor 24 VDC / 0,7 A
- Necessários 2 endereços AS-i Single Slave
- Grau de proteção IP20
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
ASIO-8I-8O-S |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103006545 |
EAN (European Article Number) |
4030661441788 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cULus |
Propriedades globais
Peso bruto |
184 g |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Instruções de montagem e conexão
Declaração de conformidade CE
Folha de dados (PDF temporário)
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 20/04/2024 05:32