AST02 ST-AS2
AST02 ST-AS2
Downloads
Descrição do tipo de produtos: AST (1)(2)-AS(3)(4) |
(1) | |
02 | 1 normalmente fechado (NF)/1 normalmente fechado (NF) |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
(2) | |
ST | Conector M12 |
L | Cabo de ligação (2m) |
(3) | |
2 | Cabo de ligação 2 polos |
4 | Cabo de ligação 4 polos |
216 | Cabo de ligação 6 polos |
(4) | |
ST | Conector M12, cabo de ligação 2 e 4 polos (opcional) |
- Módulo de entrada com M12 conector
- Para sensores com NC / NC combinação
- Ligação AS-i, ficha de ligação M12, 4 pólos
- Ligação do sensor, Cabo de ligação 2 m
- Observação: Excluído do programa de fornecimento!
- Módulo de entrada para 2 entradas seguras para contatos mecânicos
- Invólucro em termoplástico
- LED indica status e AS-Interface
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Longa durabilidade
- Conexão integrada AS-Interface
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
AST02 ST-AS2 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101176293 |
EAN (European Article Number) |
4030661308791 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-26-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-26-04 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-24-26-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001599 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001599 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Ligação por mola (eletricamente) |
Ligação do sensor: Cabo de ligação, 2 x 2-polos Ligação AS-i: Conector incorporado M12, 4 polos |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Peso bruto |
145 g |
Propriedades globais - Características
Reconhecimento de curto-circuitos |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Número de entradas para contato normalmente fechado (NF) |
2 |
Número de cabos de ligação |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN IEC 61508 |
Performance Level, até |
e |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
4 |
Valor PFH |
2,04 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
3 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo |
2 m |
Conexão, conector |
1 normalmente fechados (NF)/1 normalmente fechados (NF) |
Seção do cabo/fio |
0,23 mm2 |
Seção do cabo/fio |
23 AWG |
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro de sensor |
28 mm |
Altura do sensor |
86,5 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Mínima umidade relativa |
30 % |
Máxima umidade relativa |
95 % |
Orientação (humidade relativa) |
não condensado |
Classe de proteção |
II |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
32 VDC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
0,8 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100 |
3 |
Dados elétricos
Potência de consumo: |
50 mA |
Dados elétricos da interface AS
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC |
Dados elétricos, interface AS especificação
Versão AS-i |
V 2.1 |
Perfil AS-i |
S-7.B.F.E |
AS-I, Código-IO |
0x7 |
AS-I, Código-ID |
0xB |
AS-I, Código-ID 1 |
0xF |
AS-I, Código-ID 2 |
0xE |
Entrada AS-i, canal 1 |
Bits de dados DI 0/DI 1 = transmissão dinâmica de código |
Entrada AS-i, canal 2 |
Bits de dados DI 2/DI 3 = transmissão dinâmica de código |
Saídas AS-Interface, DO 0 ... DO 3 |
Sem função |
Bits de parâmetro AS-Interface, P0 ... P3 |
Sem função |
Orientação (Bits de parâmetro AS-Interface) |
Definir os parâmetros de saída para "1111" (0xF) Falha de periférico (FID) detetada |
Módulo de entrada - Endereço AS-Interface |
0 |
Orientação (Módulo de entrada - Endereço AS-Interface) |
Pré-ajustado no endereço 0, alterável via interface AS Busmaster ou dispositivo programador manual |
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) |
(1) LED verde: tensão de alimentação (2) LED vermelho: Erro de comunicação (3) LED amarelo indica: Estado de habilitação |
Descrição dos pinos
Conexão |
Ligação AS-i |
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
Conexão |
Ligação do sensor |
PIN 1 |
Cabo de ligação (1) Castanho - Contato normalmente fechado (NF) / Contato normalmente aberto (NA) |
PIN 2 |
Cabo de ligação (1) Azul - Contato normalmente fechado (NF) / Contato normalmente aberto (NA) |
PIN 3 |
Cabo de ligação (2) Castanho - Contato normalmente fechado (NF) |
PIN 4 |
Cabo de ligação (2) Castanho - Contato normalmente fechado (NF) |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação da inspeção da amostra do produto
Certificação TÜV
Certificação UL
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Diagrama
Exemplo de ligação
Disposição dos contatos
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 19/04/2024 02:35