ATUADOR AZ 17-B25-L-G1

Número do item: 101175203

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

ATUADOR AZ 17-B25-L-G1

Número de artigo (Número de encomenda)

101175203

EAN (European Article Number)

4030661313030

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propriedades globais

Material do atuador

Plástico, aço inoxidável

Peso bruto

157 g

Dados mecânicos

Manopla

Manopla estrela

Dobradiça de porta

À esquerda

Orientação

Orientação (geral)

Atenção em usar um equipamento com retenção.

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 25/04/2024 08:28