ATUADOR AZ 17/170-B5

Número do item: 101122895

Downloads

ePLAN Dados
SISTEMA Dados
  • Particularmente apropriado para portas deslizantes

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

ATUADOR AZ 17/170-B5

Número de artigo (Número de encomenda)

101122895

EAN (European Article Number)

4030661104409

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propriedades globais

Material do atuador

Aço inoxidável (V2A)

Peso bruto

20 g

Dados mecânicos

Raio mínimo do atuador

140 mm

Atuador

angular

Orientação

Orientação (geral)

Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 140 mm

Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 200 mm

O eixo da dobradiça deve ser 13 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 25/04/2024 05:46