ATUADOR AZ/AZM 415-B1

Número do item: 101128545

Downloads

ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Adequado para portas de correr
  • Atuadores com retorno por mola
  • Pode tolerar até 6 mm, no máximo, de sobrecurso

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

ATUADOR AZ/AZM 415-B1

Número de artigo (Número de encomenda)

101128545

EAN (European Article Number)

4030661104478

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propriedades globais

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

baixa

Material do atuador

Aço inoxidável (V2A)

Peso bruto

135 g

Dados mecânicos

Atuador

reto

Força de corte

25.000 N


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 29/03/2024 07:48