ATUADOR AZ/AZM 415-B4PS

Número do item: 101142540

Downloads

ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Adequado para portas de correr
  • com alça e retenção por esferas ????

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

ATUADOR AZ/AZM 415-B4PS

Número de artigo (Número de encomenda)

101142540

EAN (European Article Number)

4030661282992

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propriedades globais

Material do atuador

Brass

Peso bruto

605 g

Dados mecânicos

Atuador

reto

Força de corte

12.500 N

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do atuador

237 mm

Largura do atuador

60 mm

Altura do atuador

69,5 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 20/04/2024 09:49