ATUADOR AZM 170-B25-R-G1

Número do item: 101175200

Downloads

ePLAN Dados
SISTEMA Dados
  • Porta lateral direita (Ponto de visualização voltado para a área de perigo)
  • com Maçaneta estrela
  • Operação ergonômica
  • Sem necessidade de maçaneta de porta suplementar
  • Sem atuador protuberante
  • Simples montagem
  • Vários cabos de porta disponíveis
  • Possibilidade de montar seu proprio puxador usando parafusos quadrados (8 mm)

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

ATUADOR AZM 170-B25-R-G1

Número de artigo (Número de encomenda)

101175200

EAN (European Article Number)

4030661313009

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propriedades globais

Peso bruto

165 g

Dados mecânicos

Manopla

Manopla estrela

Dobradiça de porta

À direita

Orientação

Orientação (geral)

Atuador com manopla de porta para a chave AM 170-…zrk (retenção)

Atenção em usar um equipamento com retenção.

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 25/04/2024 11:28