ATUADOR AZM 170-B6

Número do item: 101123391

Downloads

ePLAN Dados
SISTEMA Dados
  • Particularmente apropriado para proteções articuladas
  • A direção de atuação pode ser seleccionada através da inserção aplicável do encaixe

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

ATUADOR AZM 170-B6

Número de artigo (Número de encomenda)

101123391

EAN (European Article Number)

4030661104416

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propriedades globais

Material do atuador

Aço inoxidável

Peso bruto

23 g

Dados mecânicos

Raio mínimo do atuador

50 mm

Atuador

flexível

Orientação

Orientação (geral)

O eixo da dobradiça deve ser 11 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano

Raio de atuação ajustável, mínimo 50 mm, usando uma chave allen SW 2 mm (a é b)

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 29/03/2024 09:28