AV 15
- Invólucro metálico
- Sistema de encravamento à prova de falhas
- para portas de 1-folhas
- autorizado para utilização em elevadores de passageiros
- Destravamento auxiliar através de chave triangular M5
Descrição do tipo de produtos: AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215 |
(1) | |
L | na versão à esquerda |
R | na versão à direita |
(2) | |
sem | Correia de puxar |
H | Alavanca H65 |
H92 | Alavanca H92 |
H105 | Alavanca H105 |
B | Bloco de rolamento B |
B2 | Bloco de rolamento B2 |
(3) | |
X11,5 | Dimensão X do parafuso de retenção = 11,5 mm |
X20 | Dimensão X do parafuso de retenção = 20 mm |
X30 | Dimensão X do parafuso de retenção = 30 mm |
X40 | Dimensão X do parafuso de retenção = 40 mm |
X45 | Dimensão X do parafuso de retenção = 45 mm |
Nota: | |
U = trava chanfrada lado inferior GB215 = furos de montagem adicionais M8, na parte frontal As variantes divergentes são versões especiais. Disponibilidade sob consulta |
(7) | |
U | Parafuso de retenção biselado 45° lado de baixo |
D | Parafuso de retenção biselado 45° do lado da tampa |
L/R | Parafuso de retenção biselado 45° 1 x esquerda / 1 x direita, furos de montagem traseiros |
(8) | |
GB215 | furos de montagem adicionais M8, na parte frontal |
K | |
K = Contacto adicional |
(3) | |
sem | Sem contato auxiliar |
K | Com contato auxiliar |
(4) | |
sem | Tipo de proteção IP 20 |
IP41 | Tipo de proteção IP 41 |
(5) | |
sem | Sem conexões roscadas |
E4 | Ligações roscadas M20 |
E1 | Entrada de condutor |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.