AV 18

AV 18

  • Invólucro metálico
  • Sistema de encravamento à prova de falhas
  • para portas de 1-folhas
  • para elevadores sem transporte de passageiros
  • Destravamento auxiliar através de chave triangular M5
Descrição do tipo de produtos:
AV18(1)(2)K(3)U-GB215

(1)
Lna versão à esquerda
Rna versão à direita

(2)
semCorreia de puxar
HAlavanca H65
H92Alavanca H92
H105Alavanca H105
BBloco de rolamento B
B2Bloco de rolamento B2

(3)
X11,5Dimensão X do parafuso de retenção = 11,5 mm
X20Dimensão X do parafuso de retenção = 20 mm
X30Dimensão X do parafuso de retenção = 30 mm
X40Dimensão X do parafuso de retenção = 40 mm
X45Dimensão X do parafuso de retenção = 45 mm

Nota:
U = trava chanfrada lado inferior
GB215 = furos de montagem adicionais M8, na parte frontal

As variantes divergentes são versões especiais. Disponibilidade sob consulta
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

AV18RKX45U-GB215

Número do item 103027588

Door locking devices

AV18LKX45U-GB215

Número do item 103027660

Door locking devices

AV18RKX11.5U-GB215

Número do item 103028161

Door locking devices

AV18RKX30U-GB215

Número do item 103028162

Door locking devices

AV18RHKX11.5U-GB215

Número do item 103028163

Door locking devices

AV18RHKX20U-GB215

Número do item 103028164

Door locking devices

AV18RHKX30U-GB215

Número do item 103028165

Door locking devices

AV18LKX11.5U-GB215

Número do item 103028166

Door locking devices

AV18LKX30U-GB215

Número do item 103028167

Door locking devices

AV18LHKX11.5U-GB215

Número do item 103028168

Door locking devices

AV18LHKX20U-GB215

Número do item 103028170

Door locking devices

AV18LHKX30U-GB215

Número do item 103028171

Door locking devices