AV 20

AV 20

  • Invólucro em termoplástico
  • Sistema de encravamento à prova de falhas
  • para portas de 1-folhas
  • autorizado para utilização em elevadores de passageiros
  • Destravamento auxiliar através de chave triangular M5
Descrição do tipo de produtos:
AV 20(1)(2)(3)U-GB215

(1)
Lna versão à esquerda
Rna versão à direita

(2)
semCorreia de puxar
HAlavanca H65
H92Alavanca H92
H105Alavanca H105
BBloco de rolamento B
B2Bloco de rolamento B2

(3)
X11,5Dimensão X do parafuso de retenção = 11,5 mm
X20Dimensão X do parafuso de retenção = 20 mm
X30Dimensão X do parafuso de retenção = 30 mm
X40Dimensão X do parafuso de retenção = 40 mm
X45Dimensão X do parafuso de retenção = 45 mm

Nota:
U = trava chanfrada lado inferior
GB215 = furos de montagem adicionais M8, na parte frontal

As variantes divergentes são versões especiais. Disponibilidade sob consulta
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

AV20RHX11.5U-GB215

Número do item 101142088

Door locking devices

AV20LHX20U-GB215

Número do item 101142144

Door locking devices

AV20RHX20U-GB215

Número do item 101142145

Door locking devices

AV20RBX11.5U-GB215

Número do item 101172551

Door locking devices

AV20LBX11.5U-GB215

Número do item 101172568

Door locking devices

AV20RHX30U-GB215

Número do item 101174506

Door locking devices

AV20RX11.5U-GB215

Número do item 103003513

Door locking devices

AV20RHX40U-GB215

Número do item 103016446

Door locking devices

AV20LHX30U-GB215

Número do item 103016447

Door locking devices

AV20LHX45U-GB215

Número do item 103016448

Door locking devices

AV20RX20U-GB215

Número do item 103016449

Door locking devices

AV20RX40U-GB215

Número do item 103016450

Door locking devices