AV 21

AV 21

  • Invólucro em termoplástico
  • Sistema de encravamento à prova de falhas
  • para portas de 1-folhas
  • para elevadores sem transporte de passageiros
  • Destravamento auxiliar através de chave triangular M5
Descrição do tipo de produtos:
AV 21(1)(2)(3)U-GB215

(1)
Lna versão à esquerda
Rna versão à direita

(2)
semCorreia de puxar
HAlavanca H65
H92Alavanca H92
H105Alavanca H105
BBloco de rolamento B
B2Bloco de rolamento B2

(3)
X11,5Dimensão X do parafuso de retenção = 11,5 mm
X20Dimensão X do parafuso de retenção = 20 mm
X30Dimensão X do parafuso de retenção = 30 mm
X40Dimensão X do parafuso de retenção = 40 mm
X45Dimensão X do parafuso de retenção = 45 mm

Nota:
U = trava chanfrada lado inferior
GB215 = furos de montagem adicionais M8, na parte frontal

As variantes divergentes são versões especiais. Disponibilidade sob consulta
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

AV21LHX45U-GB215

Número do item 103016966

Door locking devices

AV21LHX20U-GB215

Número do item 103028212

Door locking devices

AV21LHX30U-GB215

Número do item 103028213

Door locking devices

AV21LX11.5U-GB215

Número do item 103028214

Door locking devices

AV21LX20U-GB215

Número do item 103028215

Door locking devices

AV21LX30U-GB215

Número do item 103028216

Door locking devices

AV21LX40U-GB215

Número do item 103028217

Door locking devices

AV21RHX11.5U-GB215

Número do item 103028218

Door locking devices

AV21RHX20U-GB215

Número do item 103028219

Door locking devices

AV21RX20U-GB215

Número do item 103028223

Door locking devices

AV21RX30U-GB215

Número do item 103028224

Door locking devices

AV21RX40U-GB215

Número do item 103028225

Door locking devices