AV 25

AV 25

  • Invólucro metálico
  • Sistema de encravamento à prova de falhas
  • para portas de 2-folhas
  • autorizado para utilização em elevadores de passageiros
  • Destravamento auxiliar através de chave triangular M5
Descrição do tipo de produtos:
AV 25(1)K(2)U-GB215

(1)
Lna versão à esquerda
Rna versão à direita

(2)
X11,5Dimensão X do parafuso de retenção = 11,5 mm
X20Dimensão X do parafuso de retenção = 20 mm
X30Dimensão X do parafuso de retenção = 30 mm
X40Dimensão X do parafuso de retenção = 40 mm
X45Dimensão X do parafuso de retenção = 45 mm

Nota:
U = trava chanfrada lado inferior
GB215 = furos de montagem adicionais M8, na parte frontal

As variantes divergentes são versões especiais. Disponibilidade sob consulta
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

AV25LKX30U-GB215

Número do item 103016461

Door locking devices

AV25LKX20U-GB215

Número do item 103016462

Door locking devices

AV25LKX11.5U-GB215

Número do item 103016463

Door locking devices

AV25RKX45U-GB215

Número do item 103016465

Door locking devices

AV25RKX11.5U-GB215

Número do item 103016466

Door locking devices

AV25LKX40U-GB215

Número do item 103016467

Door locking devices

AV25RKX20U-GB215

Número do item 103016468

Door locking devices

AV25RKX30U-GB215

Número do item 103016469

Door locking devices

AV25RKX40U-GB215

Número do item 103016470

Door locking devices

AV25LKX45U-GB215

Número do item 103016471

Door locking devices