AV15LBKX45U-GB215

Número de item: 103031359

Descargas

Peças de reposição Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215


(1)
Lna versão à esquerda
Rna versão à direita

(2)
semCorreia de puxar
HAlavanca H65
H92Alavanca H92
H105Alavanca H105
BBloco de rolamento B
B2Bloco de rolamento B2

(3)
X11,5Dimensão X do parafuso de retenção = 11,5 mm
X20Dimensão X do parafuso de retenção = 20 mm
X30Dimensão X do parafuso de retenção = 30 mm
X40Dimensão X do parafuso de retenção = 40 mm
X45Dimensão X do parafuso de retenção = 45 mm

Nota:
U = trava chanfrada lado inferior
GB215 = furos de montagem adicionais M8, na parte frontal

As variantes divergentes são versões especiais. Disponibilidade sob consulta

(7)
UParafuso de retenção biselado 45° lado de baixo
DParafuso de retenção biselado 45° do lado da tampa
L/RParafuso de retenção biselado 45° 1 x esquerda / 1 x direita, furos de montagem traseiros

(8)
GB215furos de montagem adicionais M8, na parte frontal

K
K = Contacto adicional

(3)
semSem contato auxiliar
KCom contato auxiliar

(4)
semTipo de proteção IP 20
IP41Tipo de proteção IP 41

(5)
semSem conexões roscadas
E4Ligações roscadas M20
E1Entrada de condutor
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • na versão à esquerda
  • Invólucro metálico
  • Sistema de encravamento à prova de falhas
  • para portas de 1-folhas
  • autorizado para utilização em elevadores de passageiros
  • Destravamento auxiliar através de chave triangular M5

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

AV15LBKX45U-GB215

Número de artigo (Número de encomenda)

103031359

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Homologações - Instruções

Certificados

TÜV

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN 81-20

EN 81-50

Material do invólucro

Metal leve fundido sob pressão

Material do pino de bloqueio

Latão

Peso bruto

1.100 g

Propriedades globais - Características

Desbloqueio auxiliar

Sim

Com sistema de bloqueio sem falhas

Sim

Funções de segurança

Sim

Número de contatos auxiliares

1

Número de folhas de porta

1

Número de contatos de segurança

1

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Alavanca de roldana H65 e bloco de rolamentos B

Orientação / Alinhamento

na versão à esquerda

Fixação

furos de montagem atrás

Ímã permanente

Ímã óxido cerâmico com elevada força de campo coerciva

Dados mecânicos - dimensões

Cabo guia

sem conexões roscadas

Orientação (entrada de cabo)

Representação gráfica: imagem espelhada na versão à esquerda

Dados mecânicos - dimensões

Largura

165 mm

Altura

80 mm

Profundidade

36 mm

Diâmetro do pino de bloqueio

18 mm

Dimensão X do parafuso de retenção

45 mm

Orientação (dimensão X do parafuso de retenção)

O comprimento total do parafuso de bloqueio resulta da profundidade de imersão prescrita do parafuso de bloqueio na folha da porta de 21 mm e da dimensão X. A dimensão X designa a distância entre o lado inferior do invólucro do bloqueio de porta e a aresta superior da porta.

Parafuso de retenção biselado, lado de baixo

45 °

Ambiente

Tipo de proteção

IP20

Ambient temperature

-15 ... +70 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

400 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

6 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

2 A

Categoria de aplicação DC-13

200 VDC

Categoria de aplicação DC-13

2 A

Elemento de comutação

Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Material dos contatos, elétrico

Prata

Acessórios

Orientação (acessórios)

Solenóide SOL-AV15/AV18 para atuação elétrica disponível como acessório

Orientação

Orientação (desbloqueio auxiliar)

para o destravamento manual utilizar a chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório.

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Lifts Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Approved body for Type Examination:TUV SUD BABT
Octagon House, Concorde Way, Segensworth North,
Fareham, Hampshire, PO15 5RL
ID n°: 0168
Type examination certificate:UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28)
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 1, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Declaração UE de conformidade LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Explicação:Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Tipo:ver código de modelo
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Door locking devices
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 Lift Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 81-20:2014,
EN 81-50:2014
Notified body for the prototype test:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München - Germany
ID no: 0036
EU-type examination certificate:EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18),
EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21),
EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28)
Place and date of issue:Wuppertal, November 25, 2019
 GRA_SIG_ksig-y24
 Assinatura legalmente vinculativa
Philip Schmersal
Diretor

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 01/06/2023 08:57