AV20LX30U-GB215
AV20LX30U-GB215
Downloads
Descrição do tipo de produtos: AV 20(1)(2)(3)U-GB215 |
(1) | |
L | na versão à esquerda |
R | na versão à direita |
(2) | |
sem | Correia de puxar |
H | Alavanca H65 |
H92 | Alavanca H92 |
H105 | Alavanca H105 |
B | Bloco de rolamento B |
B2 | Bloco de rolamento B2 |
(3) | |
X11,5 | Dimensão X do parafuso de retenção = 11,5 mm |
X20 | Dimensão X do parafuso de retenção = 20 mm |
X30 | Dimensão X do parafuso de retenção = 30 mm |
X40 | Dimensão X do parafuso de retenção = 40 mm |
X45 | Dimensão X do parafuso de retenção = 45 mm |
Nota: | |
U = trava chanfrada lado inferior GB215 = furos de montagem adicionais M8, na parte frontal As variantes divergentes são versões especiais. Disponibilidade sob consulta |
- na versão à esquerda
- Invólucro em termoplástico
- Sistema de encravamento à prova de falhas
- para portas de 1-folhas
- autorizado para utilização em elevadores de passageiros
- Destravamento auxiliar através de chave triangular M5
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AV20LX30U-GB215 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103016457 |
EAN (European Article Number) |
4030661508481 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV |
Propriedades globais
Instruções |
EN 81-20 EN 81-50 |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Material do pino de bloqueio |
Latão |
Peso bruto |
583 g |
Propriedades globais - Características
Desbloqueio auxiliar |
Sim |
Com sistema de bloqueio sem falhas |
Sim |
Funções de segurança |
Sim |
Número de contatos auxiliares |
1 |
Número de folhas de porta |
1 |
Número de contatos de segurança |
1 |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Correia de puxar |
Orientação / Alinhamento |
na versão à esquerda |
Fixação |
furos de montagem atrás |
Ímã permanente |
Ímã óxido cerâmico com elevada força de campo coerciva |
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia |
sem conexões roscadas |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
165 mm |
Altura |
80 mm |
Profundidade |
37 mm |
Diâmetro do pino de bloqueio |
18 mm |
Dimensão X do parafuso de retenção |
30 mm |
Orientação (dimensão X do parafuso de retenção) |
O comprimento total do parafuso de bloqueio resulta da profundidade de imersão prescrita do parafuso de bloqueio na folha da porta de 21 mm e da dimensão X. A dimensão X designa a distância entre o lado inferior do invólucro do bloqueio de porta e a aresta superior da porta. |
Parafuso de retenção biselado, lado de baixo |
45 ° |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP54 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
500 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
6 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
2 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
200 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
2 A |
Elemento de comutação |
Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Orientação
Orientação (desbloqueio auxiliar) |
para o destravamento manual utilizar a chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação da inspeção da amostra do produto
Certificação CCC
Certificação UKCA
Informação
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Imagens (geral)
Exemplo de montagem
ID: kav--m03
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 25/04/2024 08:59