AV21RHX11.5U-GB215
AV21RHX11.5U-GB215
Downloads
Descrição do tipo de produtos: AV 21(1)(2)(3)U-GB215 |
(1) | |
L | na versão à esquerda |
R | na versão à direita |
(2) | |
sem | Correia de puxar |
H | Alavanca H65 |
H92 | Alavanca H92 |
H105 | Alavanca H105 |
B | Bloco de rolamento B |
B2 | Bloco de rolamento B2 |
(3) | |
X11,5 | Dimensão X do parafuso de retenção = 11,5 mm |
X20 | Dimensão X do parafuso de retenção = 20 mm |
X30 | Dimensão X do parafuso de retenção = 30 mm |
X40 | Dimensão X do parafuso de retenção = 40 mm |
X45 | Dimensão X do parafuso de retenção = 45 mm |
Nota: | |
U = trava chanfrada lado inferior GB215 = furos de montagem adicionais M8, na parte frontal As variantes divergentes são versões especiais. Disponibilidade sob consulta |
- na versão à direita
- Invólucro em termoplástico
- Sistema de encravamento à prova de falhas
- para portas de 1-folhas
- para elevadores sem transporte de passageiros
- Destravamento auxiliar através de chave triangular M5
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AV21RHX11.5U-GB215 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103028218 |
EAN (European Article Number) |
4030661524481 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV CCC |
Propriedades globais
Instruções |
EN 81-20 EN 81-50 |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Material do pino de bloqueio |
Latão |
Propriedades globais - Características
Desbloqueio auxiliar |
Sim |
Com sistema de bloqueio sem falhas |
Não |
Funções de segurança |
Sim |
Número de contatos auxiliares |
1 |
Número de folhas de porta |
1 |
Número de contatos de segurança |
1 |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Alavanca com roldana H65 |
Orientação / Alinhamento |
na versão à direita |
Fixação |
furos de montagem atrás |
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia |
sem conexões roscadas |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
165 mm |
Altura |
80 mm |
Profundidade |
37,5 mm |
Diâmetro do pino de bloqueio |
18 mm |
Dimensão X do parafuso de retenção |
11,5 mm |
Orientação (dimensão X do parafuso de retenção) |
O comprimento total do parafuso de bloqueio resulta da profundidade de imersão prescrita do parafuso de bloqueio na folha da porta de 21 mm e da dimensão X. A dimensão X designa a distância entre o lado inferior do invólucro do bloqueio de porta e a aresta superior da porta. |
Parafuso de retenção biselado, lado de baixo |
45 ° |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP54 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
500 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
6 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
2 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
200 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
2 A |
Elemento de comutação |
Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Orientação
Orientação (desbloqueio auxiliar) |
para o destravamento manual utilizar a chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação da inspeção da amostra do produto
Certificação UKCA
Informação
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Imagens (geral)
Exemplo de montagem
ID: kav--m03
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 25/04/2024 03:48