AV25RKX45U-GB215
AV25RKX45U-GB215
Descargas
Descrição do tipo de produtos: AV 25(1)K(2)U-GB215 |
(1) | |
L | na versão à esquerda |
R | na versão à direita |
(2) | |
X11,5 | Dimensão X do parafuso de retenção = 11,5 mm |
X20 | Dimensão X do parafuso de retenção = 20 mm |
X30 | Dimensão X do parafuso de retenção = 30 mm |
X40 | Dimensão X do parafuso de retenção = 40 mm |
X45 | Dimensão X do parafuso de retenção = 45 mm |
Nota: | |
U = trava chanfrada lado inferior GB215 = furos de montagem adicionais M8, na parte frontal As variantes divergentes são versões especiais. Disponibilidade sob consulta |
- na versão à direita
- Invólucro metálico
- Sistema de encravamento à prova de falhas
- para portas de 2-folhas
- autorizado para utilização em elevadores de passageiros
- Destravamento auxiliar através de chave triangular M5
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AV25RKX45U-GB215 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103016465 |
EAN (European Article Number) |
4030661508580 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV |
Propriedades globais
Instruções |
EN 81-20 EN 81-50 |
Material do invólucro |
Metal leve fundido sob pressão |
Material do pino de bloqueio |
Latão |
Peso bruto |
1.453 g |
Propriedades globais - Características
Desbloqueio auxiliar |
Sim |
Com sistema de bloqueio sem falhas |
Sim |
Funções de segurança |
Sim |
Número de folhas de porta |
2 |
Número de contatos de segurança |
2 |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Correia de puxar |
Orientação / Alinhamento |
na versão à direita |
Fixação |
furos de montagem atrás |
Ímã permanente |
Ímã óxido cerâmico com elevada força de campo coerciva |
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia |
sem conexões roscadas |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
285 mm |
Altura |
80 mm |
Profundidade |
36 mm |
Diâmetro do pino de bloqueio |
18 mm |
Dimensão X do parafuso de retenção |
45 mm |
Orientação (dimensão X do parafuso de retenção) |
O comprimento total do parafuso de bloqueio resulta da profundidade de imersão prescrita do parafuso de bloqueio na folha da porta de 21 mm e da dimensão X. A dimensão X designa a distância entre o lado inferior do invólucro do bloqueio de porta e a aresta superior da porta. |
Parafuso de retenção biselado, lado de baixo |
45 ° |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP20 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
400 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
6 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
2 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
200 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
2 A |
Elemento de comutação |
Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Orientação
Orientação (desbloqueio auxiliar) |
para o destravamento manual utilizar a chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação da inspeção da amostra do produto
Certificação CCC
Certificação UKCA
Informação
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Imagens (geral)
Exemplo de montagem
ID: kav--m03
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Declaração UE de conformidade | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Explicação: | Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Tipo: | ver código de modelo |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Door locking devices |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
Lift Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 81-20:2014, EN 81-50:2014 |
Notified body for the prototype test: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München - Germany ID no: 0036 |
EU-type examination certificate: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 25, 2019 |
![]() |
Assinatura legalmente vinculativa Philip Schmersal Diretor |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.
Gerado em 01/06/2023 09:04