AZ 15

AZ 15

  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Longa durabilidade
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Codificação múltipla
  • amplo espaço para conexões
  • Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
  • Insensível quanto a presença de sujeira
Descrição do tipo de produtos:

AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3)


(1)
semForça de restauração
RForça de retenção 30 N

(2)
M16Entrada de condutor M16
M20Entrada de condutor M20
STConector M12, 4 polos

(3)
2254Força de retenção 5 N
1762Montagem frontal
1637Contatos dourados
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Utilisation category DC-13

Material dos contatos, elétrico

Conexão, conector

AZ 15 ZVK-M16

Número do item 101152787

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVRK-M16

Número do item 101153619

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVK-M16-1762

Número do item 101166387

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVK-M20

Número do item 101157375

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVK-ST

Número do item 101148744

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVRK-M20

Número do item 101157376

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVRK-ST

Número do item 101161660

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVRK-M16-1762

Número do item 101154228

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVRK-M20-1762

Número do item 101157470

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVRK-1476-1

Número do item 101129063

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVRK-M16-2254

Número do item 101151298

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVK-1476-1

Número do item 151129062