AZ 15/16-B3-1747 KIT ADICIONAL

Número do item: 101096090

Downloads

ePLAN Dados
SISTEMA Dados
  • Para raios de atuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do atuador
  • Apropriado para reconfiguração
  • Para o bloqueio "play-free" da proteção de luz
  • O bloqueio magnético pode ser facilmente encaixado em qualquer plano de atuação

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

AZ 15/16-B3-1747 KIT ADICIONAL

Número de artigo (Número de encomenda)

101096090

EAN (European Article Number)

4030661100005

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propriedades globais

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

baixa

Material do atuador

Aço inoxidável (V2A)

Peso bruto

42 g

Dados mecânicos

Raio mínimo do atuador

32 mm

Atuador

reto

flexível

Força de retenção

30 N

Orientação

Orientação (geral)

O eixo da dobradiça deve ser 11 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano

Raio de atuação ajustável, mínimo 32 mm, usando uma chave allen SW 2,5 mm (b)

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 20/04/2024 12:54