AZ 15/16-B3-1747 KIT ADICIONAL
Número do item:
101096090
AZ 15/16-B3-1747 KIT ADICIONAL
Número do item:
101096090
- Para raios de atuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do atuador
- Apropriado para reconfiguração
- Para o bloqueio "play-free" da proteção de luz
- O bloqueio magnético pode ser facilmente encaixado em qualquer plano de atuação
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AZ 15/16-B3-1747 KIT ADICIONAL |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101096090 |
EAN (European Article Number) |
4030661100005 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
baixa |
Material do atuador |
Aço inoxidável (V2A) |
Peso bruto |
42 g |
Dados mecânicos
Raio mínimo do atuador |
32 mm |
Atuador |
reto flexível |
Força de retenção |
30 N |
Orientação
Orientação (geral) |
O eixo da dobradiça deve ser 11 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano Raio de atuação ajustável, mínimo 32 mm, usando uma chave allen SW 2,5 mm (b) |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional do Atuador
Princípio operacional
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 25/04/2024 04:05