AZ 16
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Codificação múltipla
- Longa durabilidade
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Insensível quanto a presença de sujeira
- Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
Descrição do tipo de produtos: AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
sem | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
02 | 2 normalmente fechados (NF) |
03 | 3 normalmente fechados (NF) |
12 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
(2) | |
sem | Força de restauração |
R | Força de retenção 30 N |
(3) | |
G24 | Com LED (somente quando se trata da versão com contato NA e outro contato NF) |
(4) | |
M16 | Entrada de condutor M16 |
M20 | Entrada de condutor M20 |
ST | Conector M12, 4 polos, em baixo |
STL | Conector M12, 4 polos, à esquerda |
STR | Conector M12, 4 polos, à direita |
(5) | |
2254 | Força de retenção 5 N |
1762 | Montagem frontal |
1637 | Contatos dourados |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Força de retenção
Número de contatos de segurança
Componentes do sistema
Atuador AZ 16
ATUADOR AZ 15/16-B1-1747 KPL.
- Para o bloqueio "play-free" da proteção de luz
- Apropriado para reconfiguração
AZ 15/16-B1-1747 KIT ADICIONAL
- Para o bloqueio "play-free" da proteção de luz
- O bloqueio magnético pode ser facilmente encaixado em qualquer plano de atuação
- Apropriado para reconfiguração
- Atuador reto com ímã de retenção
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
AZ 15/16-B1-2024 KIT ADICIONAL
- Para proteção contra a entrada de poeira
- Atuador reto com cobertura de ranhura
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
AZ 15/16-B1-2053 KIT ADICIONAL
- Para o bloqueio de proteções peso leve a médio
- Atuador reto com retenção por esfera ajustável
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
ATUADOR AZ 15/16-B1-2245 KPL.
- Elimina a vibração no dispositivo de proteção
- Atuador reto assentado sobre borracha
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
ATUADOR AZ 15/16-B2-1747 KPL.
- Para raios de atuação pequenos alinhados com o plano do atuador
- Apropriado para reconfiguração
- Para o bloqueio "play-free" da proteção de luz
AZ 15/16-B2-1747 KIT ADICIONAL
- Para raios de atuação pequenos alinhados com o plano do atuador
- Apropriado para reconfiguração
- Para o bloqueio "play-free" da proteção de luz
- O bloqueio magnético pode ser facilmente encaixado em qualquer plano de atuação
ATUADOR AZ 15/16-B3 KPL.
- Para raios de atuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do atuador
ATUADOR AZ 15/16-B3-1747 KPL.
- Para raios de atuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do atuador
- Apropriado para reconfiguração
- Para o bloqueio "play-free" da proteção de luz
AZ 15/16-B3-1747 KIT ADICIONAL
- Para raios de atuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do atuador
- Apropriado para reconfiguração
- Para o bloqueio "play-free" da proteção de luz
- O bloqueio magnético pode ser facilmente encaixado em qualquer plano de atuação
ATUADOR AZ 15/16-B6 KPL.
- Para raios de atuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do atuador
Acessórios AZ 16
SET BC 2053-2
- Retenção por esferas adicional para retenção estável de proteções ligeiras e semi-pesadas
- Para a montagem separada da proteção
BLOQUEADOR SZ 16/335
- Para prevenir fechamento acidental, por exemplo, durante a manutenção
- Para planta complexa
- Previne a atuação do comutador
- Até 6 cadeados podem ser encaixados
- A etiqueta de bloqueio pode ser colocada numa corrente próxima ao comutador de segurança
PROTEÇÃO DE FENDAS AZ 15/16-1476
- Para proteção contra a entrada de poeira
- Para cobrir slots de atuador não utilizados
- Encaixe simples por clipagem