AZ 16

AZ 16

  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Codificação múltipla
  • Longa durabilidade
  • Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
Descrição do tipo de produtos:

AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-(4)-(5)


(1)
sem1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechados (NF)
033 normalmente fechados (NF)
121 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)

(2)
semForça de restauração
RForça de retenção 30 N

(3)
G24Com LED (somente quando se trata da versão com contato NA e outro contato NF)

(4)
M16Entrada de condutor M16
M20Entrada de condutor M20
STConector M12, 4 polos, em baixo
STLConector M12, 4 polos, à esquerda
STRConector M12, 4 polos, à direita

(5)
2254Força de retenção 5 N
1762Montagem frontal
1637Contatos dourados
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Potência, categoria de aplicação DC-13

Cabo guia

Altura do sensor

Utilisation category DC-13

Utilisation category DC-13

Conexão, conector

Normas, regulamentos

Escopo do fornecimento

AZ 16 ZVK-M16

Número do item 101152887

Safety switch with separate actuator

AZ 16 ZVK-M20

Número do item 101157378

Safety switch with separate actuator

AZ 16 ZVK-ST

Número do item 101143122

Safety switch with separate actuator

AZ 16 ZVRK-M16

Número do item 101152094

Safety switch with separate actuator

AZ 16 ZVRK-M20

Número do item 101157379

Safety switch with separate actuator

AZ 16 ZVRK-M20-2254

Número do item 101161097

Safety switch with separate actuator

AZ 16 ZVRK-ST

Número do item 101143124

Safety switch with separate actuator

AZ 16-02ZVK-M16

Número do item 101154699

Safety switch with separate actuator

AZ 16-02ZVK-ST

Número do item 101143123

Safety switch with separate actuator

AZ 16-02ZVRK-M16

Número do item 101147145

Safety switch with separate actuator

AZ 16-02ZVRK-M20

Número do item 101157381

Safety switch with separate actuator

AZ 16-02ZVRK-M20-2254

Número do item 101161096

Safety switch with separate actuator