AZ 17-02ZRI B6R

Número de item: 101136310

Descargas

ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

AZ 17-(1)Z(2)I-(3)-(4)-(5)


(1)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechados (NF)

(2)
semForça de retenção 5 N
RForça de retenção 30 N

(3)
semLigações roscadas M16
STConector M12 x 1

(4)
B1Atuador B1
B5Atuador B5
B6LAtuador B6L
B6RAtuador B6R

(5)
1637Contatos dourados
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • conexões roscadas M16
  • na versão à direita
  • Para raios de atuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do atuador
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Longa durabilidade
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • formato pequeno
  • Codificação individual
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Fechamento da fenda incluído no alcance do fornecimento
  • 8 níveis de atuação

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

AZ 17-02ZRI B6R

Número de artigo (Número de encomenda)

101136310

EAN (European Article Number)

4030661280431

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Propriedades globais

Instruções

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

Alto

Princípio ativo

eletromecânico

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Material do atuador

Aço inoxidável

Peso bruto

115 g

Propriedades globais - Características

Força de retenção

Sim

Número de direções de atuação

2

Número de buchas de cabo

1

Número de contatos de segurança

2

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

2.000.000 comutações

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Força de retenção

30 N

Percurso de abertura, obrigatório

11 mm

Positive break force per NC contact, minimum

17 N

Força de abertura obrigatória, mínimo

34 N

Velocidade de atuação, máximo

2 m/s

Fixação

parafusos

Versão dos parafusos de fixação

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

1 Nm

Note

Torx T10

Dados mecânicos - dimensões

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,75 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

1 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores..

Allowed type of cable

flexible

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

30 mm

Largura de sensor

30 mm

Altura do sensor

85 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Temperatura para armazenar e transportar, mínimo

-30 °C

Temperatura para armazenar e transportar, máximo

+85 °C

Altura de instalação permitida sobre NN, máximo

2.000 m

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Categoria de sobre-tensão

III

Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1

3

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Elemento de comutação

Normalmente fechado (NF)

Princípio de comutação

Comutação de ação lenta, contacto de rutura positiva

Frequência de comutação

2.000 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

Dados elétricos - Contactos de segurança

Tensão, categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Potência, categoria de aplicação AC-15

4 A

Tensão, categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-13

4 A

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Não disponível como peça sobressalente

Proteção de fendas para cobertura resistente ao pó da abertura não utilizada

Orientação

Orientação (geral)

O atuador não está disponível separadamente.

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama das comutações

Diagrama

Exemplo de montagem

Declaração UE de conformidade LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Explicação:Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.
Name of the component:AZ 17 I
Tipo:ver código de modelo
Descrição do componente:Interruptor de posição com contacto de rutura positiva e atuador separado para funções de segurança
Diretivas pertinentes:Diretiva de máquinas2006/42/EG
 Diretiva RoHS2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Responsável pela organização da documentação técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Local e data da emissão:Wuppertal, 3 de Agosto de 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Assinatura legalmente vinculativa
Philip Schmersal
Diretor
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZ 17 I
Type:See ordering code
Description of the component:Positive break position switch with separate actuator for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations
2008

2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, June 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 01/06/2023 08:13