AZ 17-11ZRK-2243 5,0M

Número de item: 101136474

Descargas

ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
Descrição do tipo de produtos:

AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5)


(1)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechados (NF)

(2)
semForça de retenção 5 N
RForça de retenção 30 N

(3)
semLigações roscadas M16
2243Entrada para o cabo no frontal
2243-1Entrada para o cabo atrás
STConector M12, 4 polos

(4)
1637Contatos dourados

(5)
5M5 m de comprimento de cabo
6M6 m de comprimento de cabo
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Entrada para o cabo no frontal
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Longa durabilidade
  • formato pequeno
  • Codificação múltipla
  • Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • 8 níveis de atuação

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

AZ 17-11ZRK-2243 5,0M

Número de artigo (Número de encomenda)

101136474

EAN (European Article Number)

4030661050935

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Homologações - Instruções

Certificados

BG

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

baixa

Princípio ativo

eletromecânico

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Peso bruto

425 g

Propriedades globais - Características

Força de retenção

Sim

Número de direções de atuação

2

Número de contatos auxiliares

1

Número de buchas de cabo

1

Número de contatos de segurança

1

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

2.000.000 comutações

B10D contato normalmente aberto (NA)

1.000.000 comutações

Orientação (B10D contacto normalmente aberto (NO))

com 10 % Ie e carga óhmica de contato

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Força de retenção

30 N

Percurso de abertura, obrigatório

11 mm

Positive break force per NC contact, minimum

17 N

Velocidade de atuação, máximo

2 m/s

Fixação

parafusos

Versão dos parafusos de fixação

2x M5

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Cabo

Comprimento do cabo

5 m

Cabo guia

Frontal

Seção do cabo/fio

0,75 mm2

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

30 mm

Largura de sensor

30 mm

Altura do sensor

65 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Temperatura para armazenar e transportar, mínimo

-30 °C

Temperatura para armazenar e transportar, máximo

+85 °C

Altura de instalação permitida sobre NN, máximo

2.000 m

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Categoria de sobre-tensão

III

Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1

3

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Elemento de comutação

Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)

Princípio de comutação

Comutação de ação lenta, contacto de rutura positiva

Frequência de comutação

2.000 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

Dados elétricos - Contactos de segurança

Tensão, categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Potência, categoria de aplicação AC-15

4 A

Tensão, categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-13

4 A

Dados elétricos - Contactos auxiliares

Tensão, categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Potência, categoria de aplicação AC-15

4 A

Tensão, categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-13

4 A

Dados gerais

Orientação (Aplicações de aplicação)

Dispositivo de segurança deslocável

Proteção móvel

Dispositivo de segurança giratório

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Actuator must be ordered separately.

Proteção de fendas para cobertura resistente ao pó da abertura não utilizada

Orientação

Orientação (geral)

Codificação individual, disponível sob consulta

Filtro de idioma

Manual de instruções e Declaração de conformidade

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama das comutações

Diagrama

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZ 17
Type:See ordering code
Description of the component:Positive break position switch with separate actuator for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, June 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 06/06/2023 03:01