AZ 17
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Longa durabilidade
- formato pequeno
- Codificação múltipla
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Insensível quanto a presença de sujeira
- 8 níveis de atuação
Descrição do tipo de produtos: AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
02 | 2 normalmente fechados (NF) |
(2) | |
sem | Força de retenção 5 N |
R | Força de retenção 30 N |
(3) | |
sem | Ligações roscadas M16 |
2243 | Entrada para o cabo no frontal |
2243-1 | Entrada para o cabo atrás |
ST | Conector M12, 4 polos |
(4) | |
1637 | Contatos dourados |
(5) | |
5M | 5 m de comprimento de cabo |
6M | 6 m de comprimento de cabo |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.