AZ 17/170ZI-B1

AZ 17/170ZI-B1

  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Longa durabilidade
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • Particularmente apropriado para portas deslizantes
  • formato pequeno
  • Codificação individual
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Fechamento da fenda incluído no alcance do fornecimento
  • 8 níveis de atuação
Descrição do tipo de produtos:

AZ 17-(1)Z(2)I-(3)-(4)-(5)


(1)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechados (NF)

(2)
semForça de retenção 5 N
RForça de retenção 30 N

(3)
semLigações roscadas M16
STConector M12 x 1

(4)
B1Atuador B1
B5Atuador B5
B6LAtuador B6L
B6RAtuador B6R

(5)
1637Contatos dourados
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Orientação (geral)

Normas, regulamentos

Escopo do fornecimento

AZ 17-02ZI B1

Número do item 101121963

Safety switch with separate actuator

AZ 17-02ZI-ST B1

Número do item 101144078

Safety switch with separate actuator

AZ 17-02ZRI B1

Número do item 101136308

Safety switch with separate actuator

AZ 17-02ZRI-ST B1

Número do item 101144080

Safety switch with separate actuator

AZ 17-11ZI B1

Número do item 101121962

Safety switch with separate actuator

AZ 17-11ZI-ST B1

Número do item 101144076

Safety switch with separate actuator

AZ 17-11ZRI B1

Número do item 101136304

Safety switch with separate actuator

AZ 17-11ZRI-ST B1

Número do item 101144077

Safety switch with separate actuator