Arquivo
AZ 200
- Invólucro em termoplástico
- comprimento máximo da corrente de sensores
- Comutação sequencial auto-supervisionada
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
- Diagnostico inteligente
Descrição do tipo de produtos: AZ 200(1)-T-(2) |
(1) | |
SK | Conexão por parafuso |
CC | Conexão de polia de mola |
ST1 | Conector M23 x 1, 8+1 polos |
ST2 | Conector M12 x 1, 8 polos |
(2) | |
1P2P | 1 Saída de diagnóstico série e 2 Saídas de segurança , tipo p (PNP) |
SD2P | Saída de diagnóstico serial 2 Saídas de segurança , tipo p (PNP) |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo