AZ 3350-STS30-07
Número do item:
101176981
AZ 3350-STS30-07
Número do item:
101176981
- Alavanca de travamento
- Adequado para qualquer tipo de porta
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AZ 3350-STS30-07 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101176981 |
EAN (European Article Number) |
4030661307619 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Material do revestimento do compartimento |
Pintura de fábrica |
Material dos acionadores |
Alumínio |
Material da placa de montagem |
Aço |
Peso bruto |
1.490 g |
Dados mecânicos
Dobradiça de porta |
À direita |
Força de corte |
15.000 N |
atuador montado |
Lado externo |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
A trava de porta não está incluída no fornecimento |
Orientação - desenho dimensional
Orientação |
Os desenhos são sempre exibidos com uma vista do comutador. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 23/04/2024 17:53