AZ 355-12ZRK

Número de item: 101159137

Descargas

ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • Invólucro metálico
  • Longa durabilidade
  • Codificação múltipla
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Cabeça do atuador, pode ser deslocada 4 x 90º
  • Pode ser montado em superfície plana
  • Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

AZ 355-12ZRK

Número de artigo (Número de encomenda)

101159137

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Propriedades globais

Material do invólucro

Alumínio

Material do revestimento do compartimento

Pintura de fábrica

Peso bruto

280 g

Propriedades globais - Características

Força de retenção

Sim

Número de contatos auxiliares

1

Número de contatos de segurança

2

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

2.000.000 comutações

B10D contato normalmente aberto (NA)

1.000.000 comutações

Orientação (B10D contacto normalmente aberto (NO))

com 10 % Ie e carga óhmica de contato

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

10.000.000 comutações

Força de retenção

30 N

Percurso de abertura, obrigatório

10,7 mm

Força de abertura obrigatória, mínimo

5 N

Orientação (força de abertura obrigatória)

por contacto normalmente fechado

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,75 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores..

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

38 mm

Largura de sensor

66,7 mm

Altura do sensor

114 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

4 A

Elemento de comutação

Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Material dos contatos, elétrico

Prata

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Actuator must be ordered separately.

Orientação

Orientação (geral)

Rotacionando o cabeçote em incrementos de 90°, são possíveis 8 níveis de acionamento. Para isso é necessária uma chave de Torx T10. O cabeçote não pode ser removido quando o parafuso se soltar, desta forma a chave não pode ser manipulada.

Filtro de idioma

Certificação da inspeção da amostra do produto

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama das comutações

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 04/06/2023 03:22