AZ/AZM 200-B1-LT
Número do item:
101183465
AZ/AZM 200-B1-LT
Número do item:
101183465
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
- Atuadores com retorno por mola
- Adequado para portas de correr
- Pode tolerar até 5 mm, no máximo, de sobrecurso
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
AZ/AZM 200-B1-LT |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101183465 |
EAN (European Article Number) |
4030661321189 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Homologações - Instruções
Orientação |
Certificados apenas na combinação com AZ/AZM200 |
Propriedades globais
direção de atuação |
esquerda |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Material do atuador |
zinco fundido sob pressão |
Peso bruto |
240 g |
Propriedades globais - Características
Sensor de porta |
Sim |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Força de engate segundo a EN ISO 14119 |
2.000 N |
Força de engate, máximo |
2.600 N |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador |
50 mm |
Largura do atuador |
84 mm |
Altura do atuador |
115 mm |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
A chave de segurança e o atuador devem ser comprados separadamente. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções (anexo/manual breve)
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional do Atuador
ALTERNATIV
103013493 AZ/AZM201-B1-LT
- Para portas com fechamento à esquerda
- Atuadores com retorno por mola
- Adequado para portas de correr
- Pode tolerar até 5 mm, no máximo, de sobrecurso
EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZ 200 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheitsschalter für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5122.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. Februar 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 24/04/2024 10:28