AZ/AZM201-B30-LTAG1P25
AZ/AZM201-B30-LTAG1P25
- Destravamento de emergência apenas com uma das mãos, mesmo desenergisado
- Adequado para portas de correr
- Simples e de operação intuitiva
- Sem risco de lesão por atuador saliente
- Dispensa acessórios
- Atuador não sobressaído na zona de abertura
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AZ/AZM201-B30-LTAG1P25 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103028172 |
EAN (European Article Number) |
4030661522937 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Homologações - Instruções
Orientação |
Certificados apenas na combinação com AZ/AZM201 |
Propriedades globais
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Material do atuador |
zinco fundido sob pressão |
Material dos acionadores |
Alumínio, revestido a plástico |
Material do destravamento de emergência de fuga (anti-pânico) |
Filme metálico |
Peso bruto |
933 g |
Propriedades globais - Características
Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico) |
Sim |
Dados mecânicos
Manopla |
Alavanca knob longo |
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Dobradiça de porta |
À esquerda |
Força de engate segundo a EN ISO 14119 |
2.000 N |
Força de engate, máximo |
2.600 N |
atuador montado |
Lado externo |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador |
94 mm |
Largura do atuador |
115 mm |
Altura do atuador |
115 mm |
Comprimento do destravamento de emergência de fuga (anti-pânico) |
23 mm |
Largura do destravamento de emergência de fuga (anti-pânico) |
95 mm |
Altura do destravamento de emergência de fuga (anti-pânico) |
95 mm |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
A chave de segurança e o atuador devem ser comprados separadamente. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional do Atuador
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 24/04/2024 23:52