AZ/AZM201-B30-LTAG1P30
AZ/AZM201-B30-LTAG1P30
- Para portas com fechamento à esquerda
- com Alavanca
- Adequado para portas de correr
- Simples e de operação intuitiva
- Sem risco de lesão por atuador saliente
- Dispensa acessórios
- Atuador não sobressaído na zona de abertura
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AZ/AZM201-B30-LTAG1P30 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103015820 |
EAN (European Article Number) |
4030661504223 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Homologações - Instruções
Orientação |
Certificados apenas na combinação com AZ/AZM201 |
Propriedades globais
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Material do atuador |
zinco fundido sob pressão |
Material dos acionadores |
Alumínio, revestido a plástico |
Peso bruto |
3.828 g |
Dados mecânicos
Manopla |
Alavanca |
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Dobradiça de porta |
À esquerda |
Força de engate segundo a EN ISO 14119 |
5.500 N |
Força de engate, máximo |
7.150 N |
atuador montado |
Lado externo |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador |
94 mm |
Largura do atuador |
115 mm |
Altura do atuador |
115 mm |
Comprimento da barra de bloqueio |
44 mm |
Largura do pistão de bloqueio |
75 mm |
Altura da barra de bloqueio |
2.600 mm |
Orientação (Altura da barra de bloqueio) |
Possibilidade de redução do comprimento das barras de bloqueio pelo cliente |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Unidade de atuador AZ/AZM201-B30 incl. barra retangular Bloqueio da barra com placa de guia 4 parafusos de cabeça embutida M5x10 4 peças U 2 porcas sextavadas M8 2 barras de bloqueio, 1200 mm, galvanizadas Contra-mancal (em P30) ou desbloqueio de fuga em emergência (anti-pânico) completo (em P31) |
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
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 20/04/2024 11:11