AZM 161 AS

AZM 161 AS

  • Dispositivos de bloqueio de segurança por chave de segurança
  • Invólucro em termoplástico
  • alta força de fechamento 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • Isolamento protegido
  • Longa durabilidade
  • Conexão integrada AS-Interface
Descrição do tipo de produtos:

AZM 161 (1) (2)-AS (3)(4)(5)(6)


(1)
ZSupervisão de fechamento >
BSupervisão de atuadores
BZMonitoramento combinado de atuador e solenoide

(2)
ST1Conector em baixo
ST2Conector à direita

(3)
semForça de retenção 5 N
RForça de retenção 30 N

(4)
semPrincípio de travamento por mola
APrincípio de travamento por corrente elétrica

(5)
semAlimentação do ímã pela AS-Interface
PAlimentação do ímã por 24 VDC (AUX)

(6)
semDesbloqueio auxiliar
NDestravamento de emergência
TDispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico)
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Posição ligação do conector

Força de retenção

AZM 161 B ST1-AS A

Número do item 101209091

Solenoid interlock

AZM 161 B ST1-AS R

Número do item 101209099

Solenoid interlock

AZM 161 B ST1-AS RA

Número do item 101209097

Solenoid interlock

AZM 161 B ST1-AS RAP

Número do item 101209090

Solenoid interlock

AZM 161 B ST1-AS RP

Número do item 101209095

Solenoid interlock

AZM 161 B ST2-AS RA

Número do item 101209102

Solenoid interlock

AZM 161 B ST2-AS RAPT

Número do item 101210666

Solenoid interlock

AZM 161 BZ ST1-AS R

Número do item 101209119

Solenoid interlock

AZM 161 BZ ST1-AS RAP

Número do item 101209116

Solenoid interlock

AZM 161 BZ ST1-AS RP

Número do item 101209117

Solenoid interlock

AZM 161 Z ST1-AS PT

Número do item 101209115

Solenoid interlock

AZM 161 Z ST1-AS R

Número do item 101209107

Solenoid interlock