AZM 161-B1-2024
Número do item:
101178199
AZM 161-B1-2024
Número do item:
101178199
- Atuador reto com cobertura de ranhura
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AZM 161-B1-2024 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101178199 |
EAN (European Article Number) |
4030661310107 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
baixa |
Material do atuador |
Aço inoxidável (V2A) |
Peso bruto |
35 g |
Dados mecânicos
Atuador |
reto rígido |
Orientação
Orientação (geral) |
Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 150 mm Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 180 mm |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções (anexo/manual breve)
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional do Atuador
Desenho dimensional Outros
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 20/04/2024 10:36