AZM 161-STS30-06
Número do item:
101175491
AZM 161-STS30-06
Número do item:
101175491
- Alavanca de travamento
- Adequado para qualquer tipo de porta
- Máx. 110 °C
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AZM 161-STS30-06 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101175491 |
EAN (European Article Number) |
4030661305431 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Peso bruto |
2.055 g |
Propriedades globais - Características
trinco anti-pânico |
Sim |
Dados mecânicos
Dobradiça de porta |
À esquerda |
Força de corte |
15.000 N |
atuador montado |
Lado externo |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
A trava de porta não está incluída no fornecimento |
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo) |
atuador incluindo a chapa de montagem Trinco anti-pânico inclusive chapa de montagem (parts marked grey in the dimensional drawing) |
Escopo do fornecimento do material Mintage |
Placa de montagem para comutador de segurança |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional do Atuador
EU Conformity Declaration
Declaração UE de conformidade |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemanha Internet: www.schmersal.com |
Explicação: | Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas. |
Denominação do componente: | AZM 161 |
Tipo: | ver código de modelo |
Descrição do componente: | Bloqueio com solenóide de segurança eletromagnético para funções de segurança |
Diretivas pertinentes: | Diretiva de máquinas | 2006/42/CE |
Diretiva CEM | 2014/30/UE | |
Diretiva RoHS | 2011/65/UE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Responsável pela organização da documentação técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Local e data da emissão: | Wuppertal, 23. de Agosto de 2023 |
Assinatura legalmente vinculativa Philip Schmersal Diretor |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 29/03/2024 10:41