AZM 161I-B1

AZM 161I-B1

  • Formato compacto
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • Codificação individual
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • Isolamento protegido
  • alta força de fechamento
  • Longa durabilidade
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Particularmente apropriado para portas deslizantes
Descrição do tipo de produtos:
AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(1)
CCBornes com mola de fixação
SKBornes com rosca
STConector M12 x 1

(2)
11/031 contatos normalmente abertos (NA) / 4 contatos normalmente fechados (NF) (Só para versão com conector)
12/112 contatos normalmente abertos (NA) / 3 contatos normalmente fechados (NF) (Só para versão com conector)
12/031 contato normalmente abertos (NA) / 5 normalmente fechado (NF)
11/122 contatos normalmente abertos (NA) / 3 contatos normalmente fechados (NF) (Só para versão com conector)
12/122 contatos normalmente abertos (NA) / 4 normalmente fechados (NF)

(3)
semForça de retenção 5 N
RForça de retenção 30 N

(4)
semPrincípio de travamento por mola
APrincípio de travamento por corrente elétrica

(5)
semDestravamento auxiliar lateral
EDDestravamento auxiliar no lado da tampa
EUDestravamento auxiliar no lado traseiro

(6)
TDestravamento de emergência lateral
TDDestravamento auxiliar de emergência na tampa da chave
TUDestravamento auxiliar de emergência na parte traseira da chave
NDestravamento de emergência

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
semsem LED
GCom LED (só para Us: 24 VAC/DC)

(9)
B1incl. atuador B1
B1Eincl. atuador B1E
B6Lincl. atuador B6 esquerdo
B6Rincl. atuador B6 direito
B1-1747incl. atuador B1-1747
B1-2024incl. atuador B1-2024
B1-2053incl. atuador B1-2053
B1-2177incl. atuador B1-2177
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Força de retenção

Número de contatos de segurança

Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico)

Princípio de travamento por corrente elétrica

Princípio de travamento por mola

AZM 161CC-12/03RI-024-B1

Número do item 101212388

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12I-024-B1

Número do item 101214650

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RI-024-B1

Número do item 101213351

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIA-024-B1

Número do item 101211547

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIED/TU -024-B1

Número do item 101214462

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIT-024-B1

Número do item 103000236

Solenoid interlock

AZM161SK-12/12RITU-024-B1

Número do item 103000234

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RITD/EU-024-B1

Número do item 101216921

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B1

Número do item 103000011

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RITD-024-B1

Número do item 103008166

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/12RIED/TU-024-B1

Número do item 103035469

Solenoid interlock

AZM 161ST-11/12RI-024G-B1

Número do item 101216187

Solenoid interlock