AZM 161I-B6L

AZM 161I-B6L

  • na versão à esquerda
  • Formato compacto
  • Para raios de atuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do atuador
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • Codificação individual
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • Isolamento protegido
  • alta força de fechamento
  • Longa durabilidade
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
Descrição do tipo de produtos:
AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(1)
CCBornes com mola de fixação
SKBornes com rosca
STConector M12 x 1

(2)
11/031 contatos normalmente abertos (NA) / 4 contatos normalmente fechados (NF) (Só para versão com conector)
12/112 contatos normalmente abertos (NA) / 3 contatos normalmente fechados (NF) (Só para versão com conector)
12/031 contato normalmente abertos (NA) / 5 normalmente fechado (NF)
11/122 contatos normalmente abertos (NA) / 3 contatos normalmente fechados (NF) (Só para versão com conector)
12/122 contatos normalmente abertos (NA) / 4 normalmente fechados (NF)

(3)
semForça de retenção 5 N
RForça de retenção 30 N

(4)
semPrincípio de travamento por mola
APrincípio de travamento por corrente elétrica

(5)
semDestravamento auxiliar lateral
EDDestravamento auxiliar no lado da tampa
EUDestravamento auxiliar no lado traseiro

(6)
TDestravamento de emergência lateral
TDDestravamento auxiliar de emergência na tampa da chave
TUDestravamento auxiliar de emergência na parte traseira da chave
NDestravamento de emergência

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
semsem LED
GCom LED (só para Us: 24 VAC/DC)

(9)
B1incl. atuador B1
B1Eincl. atuador B1E
B6Lincl. atuador B6 esquerdo
B6Rincl. atuador B6 direito
B1-1747incl. atuador B1-1747
B1-2024incl. atuador B1-2024
B1-2053incl. atuador B1-2053
B1-2177incl. atuador B1-2177
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Corrente de ensaio térmico

Força de abertura obrigatória, mínimo

Orientação (geral)

Orientação (desbloqueio auxiliar)

Número de contatos auxiliares

Número de contatos de segurança

Conexão, conector

Medição de isolação da tensão