AZM 161SK-12/12RKEU -110/230

Número de item: 101187908

Descrição do tipo de produtos:
AZM161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)/(6)(7)(8)

(1)
SKConexão por parafuso
CCBornes com mola de fixação

(2)
11/031 contatos normalmente abertos (NA) / 4 contatos normalmente fechados (NF) (Só para versão com conector)
12/031 contato normalmente abertos (NA) / 5 normalmente fechado (NF)
12/112 contatos normalmente abertos (NA) / 3 contatos normalmente fechados (NF) (Só para versão com conector)
11/122 contatos normalmente abertos (NA) / 4 normalmente fechados (NF)

(3)
semForça de retenção 5 N
RForça de retenção 30 N

(4)
semPrincípio de travamento por mola
APrincípio de travamento por corrente elétrica

(5)
semDestravamento auxiliar lateral
EDDestravamento auxiliar no lado da tampa
TDestravamento de emergência lateral
TDDestravamento auxiliar de emergência na tampa da chave
NDestravamento de emergência

(6)
TUDestravamento auxiliar de emergência na parte traseira da chave
EUDestravamento auxiliar no lado traseiro

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
GCom LED (só para Us: 24 VAC/DC)
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • amplo espaço para conexões
  • Desbloqueio auxiliar, Traseiro - parte de trás
  • Entradas de condutor 4 M 16 x 1.5
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 contatos
  • Longa durabilidade

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

AZM 161SK-12/12RKEU -110/230

Número de artigo (Número de encomenda)

101187908

EAN (European Article Number)

4030661357263

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

baixa

Princípio ativo

eletromecânico

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Peso bruto

438 g

Propriedades globais - Características

Princípio de travamento por mola

Sim

Desbloqueio auxiliar

Sim

Número de direções de atuação

3

Número de contatos auxiliares

2

Número de contatos de segurança

4

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Performance Level, até

c

Safety Integrity Level (SIL), apropriado na

1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

2.000.000 comutações

B10D contato normalmente aberto (NA)

1.000.000 comutações

Orientação (B10D contacto normalmente aberto (NO))

com 10 % Ie e carga óhmica de contato

Avaliação de segurança - Exclusão de erros

Vida útil

20 Ano(s)

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Folga do atuador da direção de acionamento

5,5 mm

Força de engate segundo a EN ISO 14119

2.000 N

Força de engate, máximo

2.600 N

Força de retenção

30 N

Percurso de abertura, obrigatório

10 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

Força de abertura obrigatória, mínimo

20 N

Velocidade de atuação, máximo

2 m/s

Fixação

parafusos

Versão dos parafusos de fixação

3x M6

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Bornes com rosca

Cabo guia

4 x M16 x 1,5

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,25 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

1,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores..

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

30 mm

Largura de sensor

130 mm

Altura do sensor

90 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Ambient temperature

-30 ... +60 °C

Temperatura para armazenar e transportar, mínimo

-25 °C

Temperatura para armazenar e transportar, máximo

+85 °C

Classe de proteção

II

Altura de instalação permitida sobre NN, máximo

2.000 m

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

6 A

Medição da tensão de comando

230 VAC

Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Potência admissão elétrica, máximo

10 W

Elemento de comutação

Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)

Princípio de comutação

Comutação de ação lenta, contacto de rutura positiva

Frequência de comutação

1.000 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

Dados elétricos - Controle da bobina IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Dados elétricos - Contactos de segurança

Tensão, categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Potência, categoria de aplicação AC-15

4 A

Tensão, categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-13

2,5 A

Dados elétricos - Contactos auxiliares

Tensão, categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Potência, categoria de aplicação AC-15

4 A

Tensão, categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-13

2,5 A

Dados gerais

Orientação (Aplicações de aplicação)

Dispositivo de segurança deslocável

Proteção móvel

Dispositivo de segurança giratório

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Actuator must be ordered separately.

Orientação

Orientação (desbloqueio auxiliar)

em manutenção, instalação, etc.

para o destravamento manual utilizar a chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório.

Montagem de topo (sufixo de encomenda -ED) ou traseira (sufixo de encomenda -EU) possível.

Orientação (desbloqueio de emergência de fuga, desbloqueio auxiliar)

É possível uma combinação de desencravamento manual e saída de emergência em diferentes direções de montagem apenas para as seguintes versões: -ED/-TU e -TD/-EU

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama das comutações

Diagrama

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 161
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Declaração UE de conformidade LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Explicação:Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.
Name of the component:AZM 161
Tipo:ver código de modelo
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
EN ISO 14119:2013
Responsável pela organização da documentação técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, November 9, 2021
  GRA_SIG_ksig-y24
 Assinatura legalmente vinculativa
Philip Schmersal
Diretor

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 07/06/2023 09:17