AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC
AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC
Descrição do tipo de produtos: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
sem | Método de terminação IDC |
SK | Conexão por parafuso |
(2) | |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
02 | 2 normalmente fechados (NF) |
(3) | |
sem | Força de retenção 5 N |
R | Força de retenção 30 N |
I | Codificação individual |
(4) | |
sem | Princípio de travamento por mola |
A | Princípio de travamento por corrente elétrica |
(5) | |
sem | conexões roscadas |
ST | Conector M12 x 1 |
(6) | |
B1 | Com atuador B1 |
B5 | Com atuador B5 |
B6L | Com atuador B6L |
B6R | Com atuador B6R |
(7) | |
sem | Desbloqueio auxiliar |
2197 | Desbloqueio auxiliar lateral (Princípio de travamento por mola) |
1637 | Contatos dourados |
(8) | |
24 VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110 VAC | Us 110 VAC |
230 VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 Contato normalmente aberto (NA), 1 normalmente fechado (NF) / 1 Contato normalmente aberto (NA), 1 normalmente fechado (NF) |
11/02 | 1 Contato normalmente aberto (NA), 1 normalmente fechado (NF) / 2 normalmente fechados (NF) |
12/00 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
12/11 | 1 Contato normalmente aberto (NA), 2 normalmente fechados (NF) / 1 Contato normalmente aberto (NA), 1 normalmente fechado (NF) |
12/02 | 1 Contato normalmente aberto (NA), 2 normalmente fechados (NF) / 2 normalmente fechados (NF) |
02/01 | 2 normalmente fechados (NF), - / 1 normalmente fechado (NF), - |
02/10 | 2 contatos normalmente fechados (NF), - / 1 Contato normalmente aberto (NA), - |
(2) | |
sem | Força de retenção 5 N |
R | Força de retenção 30 N |
(3) | |
sem | Princípio de travamento por mola |
A | Princípio de travamento por corrente elétrica |
(4) | |
B1 | Com atuador B1 |
B5 | Com atuador B5 |
B6L | Com atuador B6L |
B6R | Com atuador B6R |
(5) | |
1637 | Contatos dourados |
(6) | |
2197 | Desbloqueio auxiliar para o princípio de travamento por mola |
- Conector M12, 4 polos
- Conector codificação A ou B
- Isolamento protegido
- Codificação individual
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Formato compacto
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Longa durabilidade
- alta força de fechamento
- na versão à direita
- Para raios de atuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do atuador
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101146843 |
EAN (European Article Number) |
4030661140339 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologações - Instruções
Certificados |
BG cULus CCC |
Propriedades globais
Instruções |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
informações gerais |
Codificação individual |
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
Alto |
Princípio ativo |
eletromecânico |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Material do atuador |
Aço inoxidável |
Peso bruto |
325 g |
Propriedades globais - Características
Princípio de travamento por corrente elétrica |
Sim |
Número de direções de atuação |
2 |
Número de contatos auxiliares |
1 |
Número de contatos de segurança |
1 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC) |
2.000.000 comutações |
Dados mecânicos
Raio mínimo do atuador |
50 mm |
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Força de engate segundo a EN ISO 14119 |
1.000 N |
Força de engate, máximo |
1.300 N |
Força de retenção |
30 N |
Percurso de abertura, obrigatório |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
8,5 N |
Força de abertura obrigatória, mínimo |
8,5 N |
Velocidade de atuação, máximo |
2 m/s |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Conector incorporado M12, 4 polos, Codificação A Conector incorporado M12, 4 polos, Codificação B |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
30 mm |
Largura de sensor |
108 mm |
Altura do sensor |
75,5 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Temperatura para armazenar e transportar, mínimo |
-25 °C |
Temperatura para armazenar e transportar, máximo |
+85 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
250 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
2,5 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
4 A |
Medição da tensão de comando |
24 VAC/DC |
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A} |
1.000 A |
Potência admissão elétrica, máximo |
10 W |
Elemento de comutação |
Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA) |
Orientação (elemento de comutação) |
Comutador com dupla interrupção Zb ou 2 NF, 3 NF ou 4 NF com pontes de contato com isolação galvânica |
Princípio de comutação |
Comutação de ação lenta, contacto de rutura positiva |
Frequência de comutação |
1.000 /h |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Dados elétricos - Controle da bobina IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Dados elétricos - Contactos de segurança
Tensão, categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Potência, categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
Dados elétricos - Contactos auxiliares
Tensão, categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Potência, categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) |
Dispositivo de segurança deslocável Proteção móvel Dispositivo de segurança giratório |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Não disponível como peça sobressalente Fechamento da fenda O atuador está incluído no escopo de fornecimento |
Orientação
Orientação (geral) |
O eixo da dobradiça deve ser 11 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano Raio de atuação ajustável, mínimo 50 mm, usando uma chave allen SW 2 mm (a) O atuador não está disponível separadamente. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação CCC
Certificação da inspeção da amostra do produto
Certificação UL
Folheto
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional do Atuador
Diagrama das comutações
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 170 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Declaração UE de conformidade | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Explicação: | Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas. |
Name of the component: | AZM 170 I |
Tipo: | ver código de modelo |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Responsável pela organização da documentação técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Local e data da emissão: | Wuppertal, 3 de Agosto de 2020 |
![]() |
Assinatura legalmente vinculativa Philip Schmersal Diretor |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.
Gerado em 01/06/2023 09:55