AZM 170
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Formato compacto
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Longa durabilidade
- alta força de fechamento
Descrição do tipo de produtos: AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8) |
(1) | |
sem | Método de terminação IDC |
SK | Conexão por parafuso |
(2) | |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
02 | 2 normalmente fechados (NF) |
(3) | |
sem | Força de retenção 5 N |
R | Força de retenção 30 N |
(4) | |
sem | Princípio de travamento por mola |
A | Princípio de travamento por corrente elétrica |
(5) | |
sem | Entrada de condutor M20 |
ST | 2 conectores M12, 4 pinos |
ST-2431 | Conector M12 x 1, controle magnético separado |
ST8 | Conector M12 8 pólos |
(6) | |
24 VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110 VAC | Us 110 VAC |
230 VAC | Us 230 VAC |
(7) | |
1637 | Contatos dourados |
(8) | |
sem | Desbloqueio auxiliar |
2197 | Desbloqueio auxiliar lateral (Princípio de travamento por mola) |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Força de retenção
Número de contatos auxiliares
Número de contatos de segurança
Conexão, conector
Medição da tensão de comando
Medição da tensão de comando
Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico)
Princípio de travamento por corrente elétrica
Princípio de travamento por mola
Componentes do sistema
Atuador AZM 170
ATUADOR AZ 17/170-B1-2245
- Atuador reto assentado sobre borracha
- Elimina a vibração no dispositivo de proteção
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
ATUADOR AZ 17/170-B15
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
ATUADOR AZ 17/170-B1
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
- Atuador reto
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
ATUADOR AZM 170-B6
- Particularmente apropriado para proteções articuladas
- A direção de atuação pode ser seleccionada através da inserção aplicável do encaixe
ATUADOR AZM 170-B25-L-G1
- Porta com fechamento à esquerda (Ponto de visualização voltado para a área de perigo)
- com Maçaneta estrela
- Operação ergonômica
- Sem necessidade de maçaneta de porta suplementar
- Sem atuador protuberante
- Simples montagem
- Vários cabos de porta disponíveis
- Possibilidade de montar seu proprio puxador usando parafusos quadrados (8 mm)
ATUADOR AZM 170-B25-L-G2
- Porta com fechamento à esquerda (Ponto de visualização voltado para a área de perigo)
- com T-Maçaneta
- Operação ergonômica
- Sem necessidade de maçaneta de porta suplementar
- Sem atuador protuberante
- Simples montagem
- Vários cabos de porta disponíveis
- Possibilidade de montar seu proprio puxador usando parafusos quadrados (8 mm)
ATUADOR AZM 170-B25-R-G1
- Porta lateral direita (Ponto de visualização voltado para a área de perigo)
- com Maçaneta estrela
- Operação ergonômica
- Sem necessidade de maçaneta de porta suplementar
- Sem atuador protuberante
- Simples montagem
- Vários cabos de porta disponíveis
- Possibilidade de montar seu proprio puxador usando parafusos quadrados (8 mm)
ATUADOR AZM 170-B25-R-G2
- Porta lateral direita (Ponto de visualização voltado para a área de perigo)
- com T-Maçaneta
- Operação ergonômica
- Sem necessidade de maçaneta de porta suplementar
- Sem atuador protuberante
- Simples montagem
- Vários cabos de porta disponíveis
- Possibilidade de montar seu proprio puxador usando parafusos quadrados (8 mm)
Acessórios AZM 170
TK-M5
- para o destravamento manual utilizar a chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório.
- em manutenção, instalação, etc.