AZM 170 B ST-AS RAP
AZM 170 B ST-AS RAP
Descrição do tipo de produtos: AZM 170 (1) (2)-AS(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
B | Supervisão de atuadores |
BZ | Monitoramento combinado de atuador e solenoide |
(2) | |
ST | Conector M12 x 1 |
(3) | |
sem | Força de retenção 5 N |
R | Força de retenção 30 N |
(4) | |
sem | Princípio de travamento por mola |
A | Princípio de travamento por corrente elétrica |
(5) | |
P | Fornecimento do ímã 24 VDC (Aux) |
(6) | |
2197 | Desbloqueio auxiliar para o princípio de travamento por mola |
- Supervisão de atuadores
- Princípio de travamento por corrente elétrica
- Dispositivos de bloqueio de segurança por chave de segurança
- Conexão integrada AS-Interface
- Invólucro em termoplástico
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Isolamento protegido
- alta força de fechamento
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AZM 170 B ST-AS RAP |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101210414 |
EAN (European Article Number) |
4030661390406 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV cULus ASi-SaW |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Princípio ativo |
eletromecânico |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Tempo de reação, máximo |
100 ms |
Peso bruto |
310 g |
Propriedades globais - Características
Princípio de travamento por corrente elétrica |
Sim |
Supervisão de atuadores |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Número de direções de atuação |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN IEC 61508 |
Performance Level, até |
c |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
1 |
Valor PFH |
1,16 x 10⁻⁶ /h |
Orientação (valor PFH) |
até no máx. 100 000 ciclos de comutação/ano |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note: |
Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada. |
Performance Level, até |
d |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
3 |
Valor PFH |
1,01 x 10⁻⁷ /h |
Orientação (valor PFH) |
até no máx. 100 000 ciclos de comutação/ano |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
2 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Força de engate |
1.000 N |
Força de retenção |
30 N |
Velocidade de atuação, máximo |
2 m/s |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Conector incorporado M12, 4 polos, Codificação A |
Dados mecânicos - dimensões
Largura de sensor |
90 mm |
Altura do sensor |
75,5 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Mínima umidade relativa |
30 % |
Máxima umidade relativa |
95 % |
Orientação (humidade relativa) |
não condensado sem gelo |
Classe de proteção |
II |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
32 VDC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
0,8 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100 |
3 |
Dados elétricos da interface AS
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC |
Potência máxima de consumo, ASi, |
100 mA |
Dados elétricos, interface AS especificação
Especificação: |
Safety-Slave |
Versão AS-i |
V 2.1 |
Perfil AS-i |
S-7.B.F.E |
AS-I, Código-IO |
0x7 |
AS-I, Código-ID |
0xB |
AS-I, Código-ID 1 |
0xF |
AS-I, Código-ID 2 |
0xE |
Entrada AS-i, canal 1 |
Bits de dados DI 0/DI 1 = transmissão dinâmica de código |
Entrada AS-i, canal 2 |
Bits de dados DI 2/DI 3 = transmissão dinâmica de código |
Saídas AS-Interface, DO 0 |
Controle do ímã |
Saídas AS-Interface, DO 1 |
Sem função |
Saídas AS-Interface, DO 2 |
Sem função |
Saídas AS-Interface, DO 3 |
Sem função |
Bits de parâmetro AS-Interface, P0 |
Proteção de segurança e atuador detetados |
Bits de parâmetro AS-Interface, P1 |
Encravamento bloqueado |
Bits de parâmetro AS-Interface, P2 |
Sem função |
Bits de parâmetro AS-Interface, P3 |
Sem função |
Orientação (Bits de parâmetro AS-Interface) |
Definir os parâmetros de saída para "1111" (0xF) Falha de periférico (FID) detetada |
Módulo de entrada - Endereço AS-Interface |
0 |
Orientação (Módulo de entrada - Endereço AS-Interface) |
Pré-ajustado no endereço 0, alterável via interface AS Busmaster ou dispositivo programador manual |
Dados elétricos - tensão auxiliar (Aux)
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Potência de consumo: |
500 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) |
(1) LED verde: tensão de alimentação (2) LED vermelho: falha de comunicação / endereço slave = 0 (3) LED amarelo indica: Estado de habilitação |
Descrição dos pinos
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
Aux - (P) |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
Aux + (P) |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Actuator must be ordered separately. |
Orientação
Orientação (geral) |
Visto que o dispositivo de proteção pode ser aberto diretamente em caso de atuação da chave geral ou de queda de energia, as chaves de segurança que funcionam segundo o princípio de travamento por corrente elétrica podem ser instalados apenas em casos especiais, depois de ser realizada uma análise criteriosa do risco de acidentes. |
NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC |
stabilised PELV power supply |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação TÜV
Certificação UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Disposição dos contatos
Declaração UE de conformidade |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemanha Internet: www.schmersal.com |
Explicação: | Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas. |
Denominação do componente: | AZM 170 AS |
Tipo: | ver código de modelo |
Descrição do componente: | Bloqueio com solenóide de segurança eletromagnético para funções de segurança com AS-i Safety at Work integrado |
Diretivas pertinentes: | Diretiva de máquinas | 2006/42/CE |
Diretiva CEM | 2014/30/UE | |
Diretiva RoHS | 2011/65/UE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parte 1-7:2010 |
Responsável pela organização da documentação técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Local e data da emissão: | Wuppertal, 13 de de Fevereiro de 2020 |
Assinatura legalmente vinculativa Philip Schmersal Diretor |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 29/03/2024 14:53