AZM 170I-B1

AZM 170I-B1

  • Isolamento protegido
  • Codificação individual
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Formato compacto
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • Longa durabilidade
  • alta força de fechamento
  • Particularmente apropriado para portas deslizantes
Descrição do tipo de produtos:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
semMétodo de terminação IDC
SKConexão por parafuso

(2)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechados (NF)

(3)
semForça de retenção 5 N
RForça de retenção 30 N
ICodificação individual

(4)
semPrincípio de travamento por mola
APrincípio de travamento por corrente elétrica

(5)
semconexões roscadas
STConector M12 x 1

(6)
B1Com atuador B1
B5Com atuador B5
B6LCom atuador B6L
B6RCom atuador B6R

(7)
semDesbloqueio auxiliar
2197Desbloqueio auxiliar lateral (Princípio de travamento por mola)
1637Contatos dourados

(8)
24 VAC/DCUs 24 VAC/DC
110 VACUs 110 VAC
230 VACUs 230 VAC

(1)
11/111 Contato normalmente aberto (NA), 1 normalmente fechado (NF) / 1 Contato normalmente aberto (NA), 1 normalmente fechado (NF)
11/021 Contato normalmente aberto (NA), 1 normalmente fechado (NF) / 2 normalmente fechados (NF)
12/001 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
12/111 Contato normalmente aberto (NA), 2 normalmente fechados (NF) / 1 Contato normalmente aberto (NA), 1 normalmente fechado (NF)
12/021 Contato normalmente aberto (NA), 2 normalmente fechados (NF) / 2 normalmente fechados (NF)
02/012 normalmente fechados (NF), - / 1 normalmente fechado (NF), -
02/102 contatos normalmente fechados (NF), - / 1 Contato normalmente aberto (NA), -

(2)
semForça de retenção 5 N
RForça de retenção 30 N

(3)
semPrincípio de travamento por mola
APrincípio de travamento por corrente elétrica

(4)
B1Com atuador B1
B5Com atuador B5
B6LCom atuador B6L
B6RCom atuador B6R

(5)
1637Contatos dourados

(6)
2197Desbloqueio auxiliar para o princípio de travamento por mola
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Número de contatos de segurança

Princípio de travamento por corrente elétrica

Princípio de travamento por mola