AZM 170I-B6L
- Isolamento protegido
- Codificação individual
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Formato compacto
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Longa durabilidade
- alta força de fechamento
- na versão à esquerda
- Para raios de atuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do atuador
Descrição do tipo de produtos: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
sem | Método de terminação IDC |
SK | Conexão por parafuso |
(2) | |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
02 | 2 normalmente fechados (NF) |
(3) | |
sem | Força de retenção 5 N |
R | Força de retenção 30 N |
I | Codificação individual |
(4) | |
sem | Princípio de travamento por mola |
A | Princípio de travamento por corrente elétrica |
(5) | |
sem | conexões roscadas |
ST | Conector M12 x 1 |
(6) | |
B1 | Com atuador B1 |
B5 | Com atuador B5 |
B6L | Com atuador B6L |
B6R | Com atuador B6R |
(7) | |
sem | Desbloqueio auxiliar |
2197 | Desbloqueio auxiliar lateral (Princípio de travamento por mola) |
1637 | Contatos dourados |
(8) | |
24 VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110 VAC | Us 110 VAC |
230 VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 Contato normalmente aberto (NA), 1 normalmente fechado (NF) / 1 Contato normalmente aberto (NA), 1 normalmente fechado (NF) |
11/02 | 1 Contato normalmente aberto (NA), 1 normalmente fechado (NF) / 2 normalmente fechados (NF) |
12/00 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
12/11 | 1 Contato normalmente aberto (NA), 2 normalmente fechados (NF) / 1 Contato normalmente aberto (NA), 1 normalmente fechado (NF) |
12/02 | 1 Contato normalmente aberto (NA), 2 normalmente fechados (NF) / 2 normalmente fechados (NF) |
02/01 | 2 normalmente fechados (NF), - / 1 normalmente fechado (NF), - |
02/10 | 2 contatos normalmente fechados (NF), - / 1 Contato normalmente aberto (NA), - |
(2) | |
sem | Força de retenção 5 N |
R | Força de retenção 30 N |
(3) | |
sem | Princípio de travamento por mola |
A | Princípio de travamento por corrente elétrica |
(4) | |
B1 | Com atuador B1 |
B5 | Com atuador B5 |
B6L | Com atuador B6L |
B6R | Com atuador B6R |
(5) | |
1637 | Contatos dourados |
(6) | |
2197 | Desbloqueio auxiliar para o princípio de travamento por mola |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.